France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys mini Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 20A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,98 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys Mini-VARIO
    fonction produit
    Corps de l'interrupteur
    niveau de performance
    Standard
    nombre de pôles
    3P
    description des contacts
    3 "F"
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    support de montage
    Rail symétrique
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    16 A
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    11 A (AC-23)à 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    11 kW à 690 V (AC-23A)
    3 kW à 230...240 V (AC-3)
    4 kW à 400...415 V (AC-3)
    5,5 kW à 500 V (AC-3)
    5,5 kW à 690 V (AC-3)
    7,5 kW à 500 V (AC-23A)
    4 kW à 230...240 V (AC-23A)
    5,5 kW à 400...415 V (AC-23A)
    classe de service intermittent
    30
    Pouvoir de fermeture ( I Rms)
    200 A 400 V (AC-21A)
    200 A 400 V (AC-22A)
    200 A 400 V (AC-23A)
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    0.5 kA 400 V au Ipeak
    courant de crête admissible maximal [Icw]
    140 A 400 V pendant 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    6 kA 400 V - fusible associé 20 A aM
    6 kA 400 V - fusible associé 20 A gG
    pouvoir de coupure
    200 A 400 V AC-21A
    200 A 400 V AC-22A
    200 A 400 V AC-23A
    durée de vie mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle DC-1 à 5
    50000 cycle AC-21
    aptitude au sectionnement
    Oui
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 4 mm² - rigidité du câble: rigide -
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    46,5 mm
    largeur
    56 mm
    profondeur
    62 mm
    poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    robustesse mécanique
    Chocs 11 ms 15 gn IEC 60068-2-27
    Vibrations 10 à 150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A (Version 1.0)
    CAD files for VN20: TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.