France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Easergy VPIS V2 Voltage Indication IEC62271-206 15.5 muA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Easergy
    fonction produit
    Indicateur de présence de tension
    nom abrégé de l'appareil
    VPIS V2
    mode d'installation
    Suspendu
    type de vis
    M3
    normes
    CEI 62271-206
    compatibilité du produit
    VPI62421
    Complémentaires
    dimensions de la découpe
    32 x 53 mm
    poids du produit
    0,08 kg
    type de lampe
    LED
    hauteur
    35 mm
    largeur
    70 mm
    profondeur
    40 mm
    robustesse mécanique
    Impacts hors tension - 2 joules se conformer à CEI 61958-1
    Impacts hors tension - 3 impacts aux endroits les plus faibles se conformer à CEI 60068-2-75
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique (tests d'immunité - perturbations rayonnées) - critère B - 8 kV air, 6 kV contact se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) - critère A - 10 V/m, 80 MHz...3 GHz se conformer à IEC 61000-4-3
    Transitoire rapide en salves (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) - critère B - 2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    Onde oscillatoire amortie (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) - critère B - 1 kV se conformer à IEC 61000-4-18
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation (tests d'immunité - perturbations rayonnées) - critère B - 100 A/m se conformer à IEC 61000-4-8
    Immunité aux chutes de tension (tests d'immunité - perturbations transmises par conduction) - critère B - 1 se conformer à IEC 61000-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Voltage Presence Indicating System Version 2 for MV cubicles (Version 3.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur de phases VPIS - version universelle (Version 04)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.