France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys VVE - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    50,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys VARIO
    nom abrégé de l'appareil
    VVE
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence
    niveau de performance
    Hautes performances
    nombre de pôles
    3P
    description des contacts
    3 "F"
    type de réseau
    CA
    CC
    type de commande
    Poignée rotative
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    couleur de poignée
    Rouge
    couleur du plastron de la commande
    Jaune
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    cadenas de poignée rotative
    1 cadenas 4...6 mm
    marquage
    0 - 1
    support de montage
    Interrupteur monté sur rail symétrique
    Interrupteur monté sur platine
    mode de fixation
    Par clips pour interrupteur
    Par vis pour interrupteur
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    63 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    50 A
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    41.5 A (AC-23)à 400 V
    puissance assignée d'emploi en W
    11 kW à 230...240 V (AC-3)
    22 kW à 500 V (AC-3)
    22 kW à 690 V (AC-23A)
    30 kW à 500 V (AC-23A)
    18,5 kW à 400...415 V (AC-3)
    18,5 kW à 690 V (AC-3)
    15 kW à 230...240 V (AC-23A)
    22 kW à 400...415 V (AC-23A)
    classe de service intermittent
    30
    Pouvoir de fermeture ( I Rms)
    630 A à 400 V (AC-21A)
    630 A à 400 V (AC-22A)
    630 A à 400 V (AC-23A)
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    2,1 kA à 400 V au Ipeak
    courant de crête admissible maximal [Icw]
    756 Aà 400 V pendant 1 s
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA à 400 V - fusible associé 63 A aM
    10 kA à 400 V - fusible associé 63 A gG
    pouvoir de coupure
    500 A à 400 V AC-21A
    500 A à 400 V AC-22A
    500 A à 400 V AC-23A
    composition de l'appareil
    Poignée
    Commutateur
    durée de vie mécanique
    30000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle DC-1 à 5
    30000 cycle AC-21
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 16 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 25 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 4 N.m - sur borniers à vis-étrier
    dimensions de la plaque avant avec poignée
    45 x 45 mm
    hauteur
    83 mm
    largeur
    60 mm
    profondeur
    110 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP65
    IP65 se conformer à IEC 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
    Chocs 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys Vario - switch disconnector - 63 A - back of enclosure (Version 1.0)
    CAD files for VVE3: TeSys Vario - switch disconnector - 63 A - back of enclosure (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.