France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

10 UNITS T-SLOT NUTS SLOT SIZE 8 M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Lexium déplacement linéaire
    type de produit ou de composant
    Écrou rainure en T
    application spécifique du produit
    Pour monter l'axe sur un support fixe
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de maintenance
    type de vis
    M8
    Complémentaires
    conformité
    PAS 44 axe linéaire , dimension extérieure : 110 x 110 mm
    CAS 44 axe linéaire , dimension extérieure : 110 x 110 mm
    TAS 42 axe linéaire , dimension extérieure : 150 x 54 mm
    TAS 43 axe linéaire , dimension extérieure : 200 x 59 mm
    compatibilité de gamme
    Lexium PAS
    Lexium TAS
    Lexium CAS
    largeur
    8 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    B

    H

    L

    LA

    ØD

    13,8

    7,3

    23

    7,5

    M8

    Dimensions en pouces

    B

    H

    L

    LA

    ØD

    0,54

    0,29

    0,90

    0,29

    M8