France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - câble IP55 pour bus Modbus - compatible avec Altivar 31 - 3m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    95,19 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    compatibilité du produit
    VW3A01500
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Variateur de vitesse
    longueur de câble
    3 m
    raccordement électrique
    1 connecteur IP55 RJ45
    1 connecteur mâle RJ45
    application spécifique du produit
    Pour connecter un moteur en boîtier équipé d'un câble VW3A01500
    Complémentaires
    poids du produit
    0,13 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variateurs de vitesse Altivar 212 - Ed. 03/2011 (format PDF web) (Version 1.1)
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Version 1.1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV31C Guide d'installation (Version 04)
    Date 18/10/12
    Taille 1.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.