France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Lexium SD3
Image VW3A11851
Ce produit n’est plus fabriqué

VW3A11851

Image VW3A11851
Ce produit n’est plus fabriqué
VW3A11851

PLATINE MONTAGE PROFILE JUSQUE 0,75KW

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 août 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    type d'accessoire / pièce séparée
    Platine de montage
    conformité
    LXM 05.D10F1
    LXM 05.D10M2
    LXM 05.D10M3X
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Variateur de vitesse
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    poids du produit
    0,22 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • letton
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 43.3 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium SD3 : options et accessoires (Version 1.1)
    Date 01/01/00
    Taille 557.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /