Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar 312
Image VW3A31207

VW3A31207

Image VW3A31207
VW3A31207

Altivar - carte communication Profibus - pour variateur de vitesse ATV12/ATV312

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 280,58 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Carte de communication
    Compatibilité de gamme
    Altivar 312 Solar
    Altivar 312
    Protocole de communication
    Profibus DP
    raccordement électrique
    1 connecteur RJ45, Modbus
    1 bornier à vis amovible pour entrées/sorties
    Bornier à vis, Profibus DP
    Vitesse de transmission
    9600 bps, 19,2, 93,75, 187,5, 500 kbps, 1.5, 3, 6 or 12 Mbps
    nombre d'adresses
    1…127
    Complémentaires
    nombre d'entrées/sorties
    AI2 et AI3: 2 entrée analogique
    LI1...LI3: 3 entrée logique
    R2: 1 sortie relais
    Service de communication
    Sortie de variables périodiques : 4 PKW et 2 PZD
    Profil CiA 402
    Messagerie via variables périodiques PKW
    Entrée de variables périodiques : 4 PKW et 2 PZD
    type d'affichage
    1 DEL
    1 DEL pour ST (état)
    Poids du produit
    0,2 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.3 MB
    Date 01/05/11
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 651.2 KB
    Date 16/06/09
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A31207 : VW3A31207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VW3A31207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    VW3A31207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A31207 : VW3A31207_ROHS_DECLARATION
    Description
    VW3A31207_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    VW3A31207_ROHS_DECLARATION
    Pages de catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 KB
    Date 01/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /