France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 71Q
Image VW3A3310D

VW3A3310D

Image VW3A3310D
VW3A3310D

Altivar - carte de comm. TCP Modbus - pour ATV61/ATV71 - 1xRJ45 - 10/100Mbit/s

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    372,83 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Carte de communication
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 71Q
    Altivar 61Q
    protocole de communication
    Modbus TCP
    application spécifique du produit
    Pour l'installation en cascade
    type de connecteur
    1 RJ45
    vitesse de transmission
    100 Mbps
    10 Mbps
    interface physique
    Ethernet 2
    services Web
    Moniteur Altivar
    Statistiques Ethernet
    Diagramme Altivar
    Scanner E/S
    Agent FDR
    Éditeur de données
    Courrier électronique
    Sécurité
    Complémentaires
    mode d'échange
    Half duplex et full duplex
    liaison informatique de communication
    LLC : IEEE 802.2
    MAC : IEEE 802.3
    type de réseau de communication
    IP se conformer à RFC791
    type de transport de communication
    UDP
    8 connexions maximum
    TCP se conformer à RFC793
    concept
    Prêt transparent classe C20
    serveur Web
    Incorporé
    service communication
    Profil CiA 402
    Profil des E/S
    La surveillance de communication peut être inhibée, réglable
    Diagnostic (08)
    FTP
    Branchement de balayage d'E/S peut être inhibé
    Identification du périphérique de lecture (43)
    Lire les registres de maintien (03)
    Lire les registres des entrées (04)
    Lire/écrire les registres multiples (23)
    SNMP
    TFTP
    Écrire les registres multiples (16)
    Écriture de registre simple (06)
    type d'affichage
    1 DEL pour 10/100 Mbits/s (vitesse)
    1 DEL pour FLT (défaut Ethernet)
    1 DEL pour RX (réception)
    1 DEL pour STS (adresse IP)
    1 DEL pour TX (transmission)
    Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
    Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
    Serveur Web
    poids du produit
    0,3 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV IMC Drive Controller, Programming Guide (Version 10)
    ATV IMC Drive Controller, Guide de programmation (Version 10)
    ATV IMC Hardware Guide (Version 08)
    Date 01/04/14
    Taille 2.4 MB
    ATV61/71 Modbus TCP/IP manual - Daisy Chain Ethernet card - VW3A3310D (Version 03)
    ATV IMC Drive Controller, Guide d'installation (Version 08)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /