France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 71Q
Image VW3A3316

VW3A3316

Image VW3A3316
VW3A3316

Altivar - carte de comm. IP Ethernet - pour ATV61/ATV71 - 10/100Mbit/s - 2xRJ45

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    341,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Carte de communication
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    protocole de communication
    Ethernet IP
    type de connecteur
    2 connecteurs RJ45
    vitesse de transmission
    10 Mbps
    100 Mbps
    interface physique
    IEEE 802.3
    services Web
    Paramètres du variateur
    Statistiques Ethernet
    Configuration Ethernet/IP
    Surveillance du variateur
    Courrier électronique
    Enregistreur du variateur
    Configuration du scanner Ethernet/IP
    Sécurité
    Statistiques de message
    Complémentaires
    mode d'échange
    Half duplex et full duplex
    liaison informatique de communication
    LLC : IEEE 802.2
    MAC : IEEE 802.3
    type de réseau de communication
    IP se conformer à RFC791
    ICMP
    type de transport de communication
    UDP
    TCP se conformer à RFC793
    serveur Web
    Incorporé
    service communication
    Profil CiA 402
    Profil des E/S
    Profil d'entraînement Allen-Bradley
    Profil d'entraînement CA CIP (02)
    BOOTP
    Données E/S CIP
    DHCP
    type d'affichage
    1 DEL pour liaison (état de liaison)
    1 DEL pour MS (état du module)
    1 DEL pour NS (état du réseau)
    1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1)
    1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
    Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu
    Terminal d'affichage graphique pour nombre de cadres reçus
    Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
    poids du produit
    0,3 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • allemand
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV IMC Drive Controller, Programming Guide (Version 10)
    ATV IMC Drive Controller, Guide de programmation (Version 10)
    ATV IMC Hardware Guide (Version 08)
    Date 01/04/14
    Taille 2.4 MB
    ATV61/71 EtherNet/IP manual - VW3A3316 (Version 03)
    ATV IMC Drive Controller, Guide d'installation (Version 08)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /