France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Lift
Image VW3A3402

VW3A3402

Image VW3A3402
VW3A3402

Altivar - carte d'interface de codeur - avec sorties diff. compat. RS422 - 15Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    163,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Carte d'interface codeur
    compatibilité de gamme
    Altivar 71
    Altivar 71Q
    Altivar Lift
    type de sortie numérique
    Différentiel
    protocole de communication
    RS422
    [Us] tension d'alimentation
    15 V CC (limites de tension: 15…16 V)
    nombre d'impulsions par tour
    10000 pour ATV71H......383
    5000 pour ATV71H...M3
    5000 pour ATV71H...M3X
    5000 pour ATV71H...N4
    Complémentaires
    courant d'alimentation maximal
    0,175 A
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Protection contre les courts-circuits
    distance maximale entre les appareils
    100 m
    fréquence de fonctionnement maximale
    300 kHz
    signal d'entrée
    A
    B
    Complément de A
    Complément de B
    impédance d'entrée
    1000 Ohm
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 8 V
    Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 8 V
    Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 8 V
    Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 8 V
    Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <50 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 8 V
    Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm² (AWG 24) <50 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 8 V
    poids du produit
    0,2 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Encoder card - VW3A3401 ... 409 (Version 07)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /