Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar 61Q
Image VW3A3503

VW3A3503

Image VW3A3503
VW3A3503

Altivar - carte multi-pompes de solution aqueuse - 24Vcc - pour ATV61

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 750,37 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Carte multi-pompes de solution aqueuse
    Compatibilité de gamme
    Altivar 61Q
    Altivar 61
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    Nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    AI51, AI52 entrée courant analogique: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution: 10 bits
    Nombre de sorties analogiques
    2
    type de sortie analogique
    AO51, AO52 sortie de courant analogique: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution: 10 bits
    nombre d'entrées numériques
    10
    type d'entrée numérique
    (LI51...LI60) entrées logiques, 24 V DC, compatible avec niveau 1 PLC (limites de tension: <= 30 V), impédance: 4,4 kOhm
    logique d'entrée numérique
    Positif (LI51...LI60), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
    nombre sorties numériques
    6
    type de sortie numérique
    (LO51...LO56) sortie numérique, compatible avec niveau 1 PLC
    logique de sortie numérique
    (LO51...LO56) positive
    Type de batterie
    Lithium
    Complémentaires
    Type de connecteur
    Connecteur SUB-D mâle 9 points
    Limites de la tension d'alimentation
    19…30 V
    consommation électrique
    2 A maximum
    200 mA maximum par sortie logique
    80 mA sans charge
    tension de sortie numérique
    24 V CC, tension de commutation maximum: 30 V sortie numérique
    courant maximum des sorties
    0,2 A, sortie numérique
    raccordement électrique
    Bornier, 1,5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
    Durée de vie de la batterie
    8 année(s)
    Poids du produit
    0,32 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    412 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    17,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    23 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9 MB
    Date 18/06/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 31/08/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 29/11/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 30/11/10
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A3503 : water solution multi-pump card - 24 V DC - for Altivar speed drive
    Description
    water solution multi-pump card - 24 V DC - for Altivar speed drive
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    water solution multi-pump card - 24 V DC - for Altivar speed drive
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A3503 : water solution multi-pump card - 24 V DC - for Altivar speed drive
    Description
    water solution multi-pump card - 24 V DC - for Altivar speed drive
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    water solution multi-pump card - 24 V DC - for Altivar speed drive
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.