Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image VW3A3616

VW3A3616

Image VW3A3616
VW3A3616

Altivar - Carte electronique option ethernet tcp/ip atv32 lxm 32

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 272,15 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar
    Fonction produit
    Module de communication
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Altivar Machine ATV320
    Altivar 32
    Lexium 32
    conformité
    Lexium 32
    Protocole de communication
    Modbus TCP
    Ethernet IP
    raccordement électrique
    1 connecteur RJ45, Ethernet IP
    1 connecteur RJ45, Modbus TCP
    Vitesse de transmission
    10/100 Mbps
    adressage
    Adressage IP manuel, BOOTP ou DHCP
    Mode d'échange
    Half duplex et full duplex
    service communication
    Jusqu'à 8 raccordements (comprend les connexions de Modbus TCP/Ethernet IP) pour Ethernet IP/Modbus TCP
    Agent FDR pour Ethernet IP/Modbus TCP
    Lecture registres de maintien (03), 63 mots max pour Modbus TCP
    Lecture registres d'entrée (04), 63 mots max pour Modbus TCP
    Écriture de registre simple (06) pour Modbus TCP
    Écriture registres multiples (16), 63 mots max pour Modbus TCP
    Lire/écrire les registres multiples (23) pour Modbus TCP
    Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus TCP
    Diagnostic (08) pour Modbus TCP
    Scanner des E/S : lecture/écriture, 6 mots maximum pour Modbus TCP
    Surveillance communication pour Modbus TCP
    SNMP agent pour Ethernet IP
    Profil CiA 402 et profil d'entraînement VCA ODVA selon la hiérarchie Maître/Esclave pour Ethernet IP
    Surveillance de communication fixe ajustée par adaptateur de scanner IP Ethernet (maître) pour Ethernet IP
    Serveur Web
    Serveur HTTP intégré
    Services Web
    Configuration Ethernet/IP
    Paramètres du variateur
    Surveillance du variateur
    Sécurité
    Configuration du scanner Ethernet/IP
    Statistiques de message
    Statistiques Ethernet
    type d'affichage
    1 DEL pour MS (état du module)
    1 DEL pour NS (état du réseau)
    1 DEL pour activité du port Ethernet
    1 DEL pour activité port Modbus TCP
    Poids du produit
    0,3 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français8
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 20/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.3 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.5 MB
    Date 22/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.2 MB
    Date 13/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 20/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 26/11/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - option modules (Version 08)
    Description
    VW3A3601, VW3A3608, VW3A3616, VW3A3627, VW3A3619, VW3A3609, VW3A3628, VW3A3725, W3M3301, VW3A3607, VW3A3618, VW3A3720, VW3A3721, VW3M3308
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/11/18
    Description
    VW3A3601, VW3A3608, VW3A3616, VW3A3627, VW3A3619, VW3A3609, VW3A3628, VW3A3725, W3M3301, VW3A3607, VW3A3618, VW3A3720, VW3A3721, VW3M3308
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    LXM32M Module Modbus TCP Manuel bus de terrain (Version 1.02)
    Description
    LXM32M Module Modbus TCP Manuel bus de terrain
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 20/11/12
    Description
    LXM32M Module Modbus TCP Manuel bus de terrain
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 02/09/17
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    SoMachine - Altivar / PLCopen / EtherNet/IP, Example Guide (Version 00)
    Description
    This document describes an example how to implement an Altivar variable speed drive controlled via fieldbus EtherNet/IP.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 663.8 KB
    Date 01/06/17
    Description
    This document describes an example how to implement an Altivar variable speed drive controlled via fieldbus EtherNet/IP.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 01/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.6 MB
    Date 28/09/12
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A3616 : CARTE ELECTRONIQUE OPTION ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM 32
    Description
    CARTE ELECTRONIQUE OPTION ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM 32
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    CARTE ELECTRONIQUE OPTION ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM 32
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A3616 : CARTE ELECTRONIQUE OPTION ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM 32
    Description
    CARTE ELECTRONIQUE OPTION ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM 32
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    CARTE ELECTRONIQUE OPTION ETHERNET TCP/IP ATV32 LXM 32
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Fichier EDS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 38.2 KB
    Date 18/02/14
    prp.document.label.format zip
    Taille 51.7 KB
    Date 06/12/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.