France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Image VW3A4405

VW3A4405

Image VW3A4405
VW3A4405

Altivar - filtre à empreinte CEM supplémentaire - alimentation triphasée - 72A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    718,62 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    conformité
    ATV61HD11M3X
    ATV61HD15M3X
    ATV61HD15N4
    ATV61HD18N4
    ATV71HD11M3X
    ATV71HD15M3X
    ATV71HD15N4
    ATV71HD18N4
    ATV71WD15N4
    ATV71WD18N4
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    [In] courant nominal
    72 A
    pertes thermiques
    14 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 380…480 V AC
    34 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 200…240 V AC
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 50 mm² AWG 0
    couple de serrage
    6 N.m
    maximum earth leakage current
    33 mA à 400 V 50 Hz
    60 mA à 400 V 50 Hz
    power supply voltage
    200…240 V
    380…500 V
    tolérance
    10 %
    poids du produit
    12 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    IP41 (partie supérieure)
    humidité relative
    0…93 % se conformer à IEC 68-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…65 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    normes
    EN 133200
    EN/IEC 61800-3
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Additional EMC input filter - VW3A4401 ... 407, 409 (Version 04)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    b

    c

    G

    H

    H1

    Ø

    230

    498,5

    62

    190

    479,5

    460

    6,5

    Dimensions en in.

    a

    b

    c

    G

    H

    H1

    Ø

    9,05

    19,62

    2,44

    7,48

    18,88

    18,11

    0,25


  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Montage du filtre sous le variateur


    Montage du filtre à côté du variateur



Comparer les produits: /