France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 212
Image VW3A4408

VW3A4408

Image VW3A4408
VW3A4408

Altivar - filtre d'entrée CEM supplémentaire - alimentation triphasée - 180A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 541,38 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 212
    conformité
    ATV212HD30M3X
    ATV212HD55N4
    ATV212HD75N4
    ATV61HD30M3X
    ATV61HD37M3X
    ATV61HD45M3X
    ATV61HD45N4
    ATV61HD55N4
    ATV61HD75N4
    ATV71HD30M3X
    ATV71HD37M3X
    ATV71HD45M3X
    ATV71HD45N4
    ATV71HD55N4
    ATV71HD75N4
    ATV71WD45N4
    ATV71WD55N4
    ATV71WD75N4
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    [In] courant nominal
    180 A
    pertes thermiques
    18 W pour ATV21HD55N4
    34 W pour ATV21HD75N4
    23,1 W pour ATV21HD30M3X
    58 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 150 mm² 300 kcmil
    couple de serrage
    25 N.m
    maximum earth leakage current
    140 mA à 400 V 50 Hz
    193 mA à 480 V 60 Hz
    80 mA à 400 V 50 Hz
    86,3 mA à 480 V 60 Hz
    power supply voltage
    380…500 V
    200…240 V
    tolérance
    10 %
    poids du produit
    40 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    IP41 (partie supérieure)
    humidité relative
    0…93 % se conformer à IEC 68-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…65 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    <= 1000 m sans
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    normes
    EN 133200
    EN/IEC 61800-3
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Variateurs de vitesse Altivar 212 - Ed. 03/2011 (format PDF web) (Version 1.1)
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Additional EMC input filter - VW3A31408 (Version 03)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Filtres CEM additionnels d'entrée
    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    b

    c

    G

    H

    J

    Ø

    320

    750

    119

    280

    725

    80

    9

    Dimensions en in.

    a

    b

    c

    G

    H

    J

    Ø

    12,60

    29,53

    4,69

    11,02

    28,54

    3,15

    0,35


  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Montage du filtre sous le variateur


    Montage du filtre à côté du variateur



Comparer les produits: /