France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 12
Image VW3A4554

VW3A4554

Image VW3A4554
VW3A4554

Altivar - inductance de ligne - 1mH - 30A - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    442,96 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Inductance de ligne/moteur
    conformité
    Variateur de vitesse ATV310 moteur: 7,5 kW - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV31CD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 15 kW 525...600 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HU55M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    LXM32.D30N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HD18Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312HD15S6 - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HD11S6 - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61WD11N4C - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61HD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71WD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV340 moteur: 7,5 kW 380...480 V - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 18,5 kW 500...690 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    LXM32MC10N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312HD11N4 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 5,5 kW 200...240 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 7,5 kW 380...500 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV310 moteur: 11 kW - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312HU40M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 5,5 kW 200...240 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HU40M3 - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV61HD22Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV340 moteur: 11 kW 380...480 V - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV32HD11N4 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 600 V - triphasé - inductances de ligne - 25 hp - 1 par moteur
    LXM32.D18N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 15 kW 380...500 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61HU55M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV32HD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV12PU40M3 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV340 moteur: 15 kW 380...480 V - inductances de ligne - 1 par moteur
    LXM32.D72N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312HU75N4 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 11 kW 380...500 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61WD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61HD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71WD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV31CU75N4 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 600 V - triphasé - inductances de ligne - 30 hp - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 4 kW 200...240 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HU75M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61WD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 15 kW 525...600 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 600 V - triphasé - inductances de ligne - 25 hp - 1 par moteur
    ATV31CD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71PD11N4Z - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312HD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 11 kW 380...500 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HD15S6 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 7,5 kW 200...240 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61HD18Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 18,5 kW 500...690 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV32HD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HU40M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV310 moteur: 7,5 kW - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 600 V - triphasé - inductances de ligne - 30 hp - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 4 kW 200...240 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312HU55M3 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 7,5 kW 200...240 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV312HU75M3 - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV61HU40M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 22 kW 500...690 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV32HU75N4 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV310 moteur: 11 kW - inductance moteur - 1 par moteur
    LXM32MD85N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HD11N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 11 kW 525...600 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HD22Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV31CD11N4 - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV71HD15N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 22 kW 500...690 V - triphasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HU55M3 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV12HU40M3 - inductance moteur - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 11 kW 525...600 V - triphasé - inductance moteur - 1 par moteur
    ATV61WD15N4C - inductances de ligne - 1 par moteur
    number of phases
    Triphasé
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Altivar 312 Solar
    Altivar Easy 310
    Altivar 12
    Lexium 62
    Altivar 71
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Machine ATV320
    Altivar Process ATV900
    Altivar 31C
    Altivar 61
    Lexium 52
    Altivar 32
    Altivar 312
    Altivar Process ATV600
    fonction de l’appareil
    Réduction des harmoniques de courant
    Réduction des surtensions aux bornes du moteur
    valeur d'inductance
    1 mH
    [In] courant nominal
    31 A
    pertes thermiques
    90 W
    raccordement électrique
    Bornier 16 mm² / AWG 4, 1,2…1,4 N.m
    Complémentaires
    power supply frequency
    50...60 Hz
    courant maximal
    1,65 x courant nominal (durée = 60 s)
    chute de tension max à charge nominale
    5 %
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    distance d'isolement minimum
    5,5 mm IEC 60664
    ligne de fuite
    11,5 mm se conformer à IEC 60664
    poids du produit
    6 kg
    largeur
    155 mm
    hauteur
    170 mm
    profondeur
    135 mm
    Environnement
    normes
    EN 50178
    CEI 60076 (avec HD398)
    VDE 0160 niveau 1
    degré de protection IP
    Inductance: IP00
    Bornes: IP10
    caractéristique d'environnement
    3B1 se conformer à IEC 721-3-3
    3C2 se conformer à IEC 721-3-3
    3S1 se conformer à IEC 721-3-3
    degré de pollution
    2 se conformer à EN 50178
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    45…55 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
    0…45 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Version 4.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 32 (Version 4.0)
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Version 7.0)
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 8.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Catalog: Altivar Easy 310 (Version 2.0)
    Date 05/09/17
    Taille 1.7 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Version 2.0)
    Catalogue Altivar 12-FR_Ed 2015-01 (PDF basse définition) (Version 2.0)
    Variateur Altivar Machine ATV320 - Catalogue Septembre 2017 (Version 7.0)
    Lexium 62 & Motors, Multi axis servo system and servo motors for PacDrive 3 (Version 3.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Lexium 32 et moteurs : Servo variateur Lexium 32, Servo moteurs BMH, BSH (Version 4.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Version 4.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Solution d'automatisation PacDrive 3, Servo variateurs autonomes Lexium 52 (Version 1.0)
    Lexium 62 & Moteurs, Servo variateurs multiaxes et servo moteurs pour Pac Drive 3 (Version 3.0)
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Version 3.0)
    PacDrive3 automation solution, Lexium 52 servo drive (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Line & motor choke 3 phase: VW3A4551-572 (Version 08)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Date 02/09/17
    Taille 9.4 MB
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Date 01/09/17
    Taille 9.8 MB
    ATV61/71 Migration ATV78/ATV61_71 (Version 02)
    Date 01/12/09
    Taille 806.6 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variable speed drives ATV 312 (Version 3.0)
    Date 01/05/11
    Taille 67.8 KB
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 05/01/17
    Taille 89.9 KB
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 05/01/17
    Taille 371.5 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 799 KB
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    b

    c1

    G

    G1

    H

    Ø

    155

    170

    135

    75

    107

    90

    6 x 12

    Dimensions en pouces

    a

    b

    c1

    G

    G1

    H

    Ø

    6,10

    6,69

    5,31

    2,95

    4,21

    3,54

    0,24 x 0,47


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé - Inductance de ligne


    (1)
    Inductance de ligne
    (2)
    Variateur


    Schéma recommandé - Inductance moteur


    (1)
    Inductance moteur
    (2)
    Variateur


Comparer les produits: /