France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - inductance de ligne - 60μH - 450A - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 241,38 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Inductances de ligne
    conformité
    ATV61HC22N4D - inductances de ligne - 2 par moteur
    ATV61HC25N4D - inductances de ligne - 2 par moteur
    ATV61HC50N4D - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61QC25N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HC20N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HC40N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71QC20N4 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61HD90M3X - inductances de ligne - 1 par moteur
    number of phases
    Triphasé
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    fonction de l’appareil
    Réduction des harmoniques de courant
    valeur d'inductance
    0,06 mH
    [In] courant nominal
    450 A
    courant de saturation
    574 A
    pertes thermiques
    335 W
    raccordement électrique
    Fils nus (diamètre: 13 mm
    Complémentaires
    power supply frequency
    50...60 Hz
    courant maximal
    1,65 x courant nominal (durée = 60 s)
    chute de tension max à charge nominale
    5 %
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    distance d'isolement minimum
    5,5 mm IEC 60664
    ligne de fuite
    11,5 mm se conformer à IEC 60664
    poids du produit
    70 kg
    largeur
    320 mm
    hauteur
    385 mm
    profondeur
    250 mm
    Environnement
    normes
    EN 50178
    VDE 0160 niveau 1
    CEI 60076 (avec HD398)
    degré de protection IP
    Inductance: IP00
    Bornes: IP00
    caractéristique d'environnement
    3B1 se conformer à IEC 721-3-3
    3C2 se conformer à IEC 721-3-3
    3S1 se conformer à IEC 721-3-3
    degré de pollution
    2 se conformer à EN 50178
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    45…55 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
    0…45 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Line & motor choke 3 phase: VW3A4551-572 (Version 08)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.