France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - filtre passif - 225A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10 269,54 EUR
  • Délai de livraison**
    12 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    Altivar 71
    Altivar 61
    [Us] tension d'alimentation
    400 V +/- 10 %
    power supply frequency
    50 Hz +/- 2 %
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 132 kW/200 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 132 kW/200 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 132 kW/200 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 110 kW/150 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 110 kW/150 hp
    courant nominal
    217 A pour entrée
    225 A pour sortie
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    10 % pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 132 kW/200 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 132 kW/200 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 132 kW/200 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV630 moteur: 110 kW/150 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV930 moteur: 110 kW/150 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
    rendement
    98 %
    pertes thermiques
    864 W
    facteur de puissance
    1 (150 % de courant réseau)
    0,85 (75 % de courant réseau)
    0,99 (100 % de courant réseau)
    raccordement électrique
    A, B bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm²
    X1-1…X2-3 bornier, capacité de raccordement: 25…300 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids du produit
    119 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    IP55 (installation du coffret)
    Tenue aux vibrations
    2 mm crête-à-crête (f= 5…13,2 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    45…60 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
    5…45 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C stockage dans l'emballage d'origine
    -25…65 °C durant le transport
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    normes
    EN/CEI 61000-2-4
    EN/CEI 61000-3-12
    EN/CEI 61000-2-2
    Recommandation technique G5/4
    EN/CEI 61000-3-2
    EN/CEI 61000-3-4
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 8.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - ATV passive filters - VW3 A46101 ... A46176 (Version 01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Vue de face
    (2)
    Vue côté droit
    (3)
    Vue du dessus

    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    E1

    E2

    E3

    F

    G

    H

    448,5

    420

    800

    900,06

    240

    300

    240

    443

    468

    713

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    E1

    E2

    E3

    F

    G

    H

    17,66

    16,54

    31,50

    35,43

    9,45

    11,81

    9,45

    17,44

    18,43

    28,07


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage
    Montage vertical uniquement


    (1)
    Filtre


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Variateur
    (2)
    Filtre
    (3)
    En option