France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image VW3A4631
Ce produit n’est plus fabriqué

Image VW3A4631
Ce produit n’est plus fabriqué

FILTRE PASSIF 216A 400V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] tension d'alimentation
    400 V +/- 10 %
    power supply frequency
    50 Hz +/- 5 %
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour ATV61HC13N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HC13N4
    2 filtres par moteur pour ATV61HC25N4
    2 filtres par moteur pour ATV71HC25N4
    courant nominal
    216 A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    5 % pour ATV61HC13N4 ATV61H moteur: 132 kW/200 hp
    5 % pour ATV61HC25N4 ATV61H moteur: 250 kW/400 hp
    5 % pour ATV71HC13N4 ATV71H moteur: 132 kW/200 hp
    5 % pour ATV71HC25N4 ATV71H moteur: 250 kW/400 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal
    rendement
    98 %
    facteur de puissance
    1 (150 % de courant réseau)
    0,85 (75 % de courant réseau)
    0,99 (100 % de courant réseau)
    raccordement électrique
    fils nus (diamètre: 16,5 mm
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids du produit
    224 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
    5…40 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    a1

    b

    b1

    c

    c1

    G

    G1

    J

    1 160

    900

    419

    409

    454

    406

    430

    412

    430

    Dimensions en in.

    a

    a1

    b

    b1

    c

    c1

    G

    G1

    J

    45,67

    35,43

    16,50

    16,10

    17,87

    15,98

    16,93

    16,22

    16,93


  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Montage horizontal ou vertical