France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image VW3A4647
Ce produit n’est plus fabriqué

Image VW3A4647
Ce produit n’est plus fabriqué

FILTRE PASSIF 72A 460V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 71
    Altivar 61
    [Us] tension d'alimentation
    480 V +/- 10 %
    power supply frequency
    60 Hz +/- 5 %
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour ATV61HD37N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD37N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD37N4C
    1 filtre par moteur pour ATV71HD37N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WD37N4
    1 filtre par moteur pour ATV61HD45N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD45N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD45N4C
    1 filtre par moteur pour ATV71HD45N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WD45N4
    courant nominal
    72 A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    10 % pour ATV61WD37N4 ATV61W moteur: 37 kW/50 hp
    10 % pour ATV61WD37N4C ATV61W moteur: 37 kW/50 hp
    16 % pour ATV61HD37N4 ATV61H moteur: 37 kW/50 hp
    16 % pour ATV71HD37N4 ATV71H moteur: 37 kW/50 hp
    16 % pour ATV71WD37N4 ATV71W moteur: 37 kW/50 hp
    10 % pour ATV61WD45N4 ATV61W moteur: 45 kW/60 hp
    10 % pour ATV61WD45N4C ATV61W moteur: 45 kW/60 hp
    16 % pour ATV61HD45N4 ATV61H moteur: 45 kW/60 hp
    16 % pour ATV71HD45N4 ATV71H moteur: 45 kW/60 hp
    16 % pour ATV71WD45N4 ATV71W moteur: 45 kW/60 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal
    rendement
    98 %
    facteur de puissance
    1 (150 % de courant réseau)
    0,85 (75 % de courant réseau)
    0,99 (100 % de courant réseau)
    raccordement électrique
    bornier, capacité de raccordement: 50 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids du produit
    61 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
    5…40 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /