France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image VW3A4665
Ce produit n’est plus fabriqué

Image VW3A4665
Ce produit n’est plus fabriqué

FILTRE PASSIF 35A 460V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] tension d'alimentation
    480 V +/- 10 %
    power supply frequency
    60 Hz +/- 5 %
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour ATV61HD18N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD18N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD18N4C
    1 filtre par moteur pour ATV71HD18N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WD18N4
    1 filtre par moteur pour ATV61HD22N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD22N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WD22N4C
    1 filtre par moteur pour ATV71HD22N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WD22N4
    courant nominal
    35 A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    10 % pour ATV61HD18N4 ATV61H moteur: 18,5 kW/25 hp
    10 % pour ATV71HD18N4 ATV71H moteur: 18,5 kW/25 hp
    10 % pour ATV71WD18N4 ATV71W moteur: 18,5 kW/25 hp
    5 % pour ATV61WD18N4 ATV61W moteur: 18,5 kW/25 hp
    5 % pour ATV61WD18N4C ATV61W moteur: 18,5 kW/25 hp
    10 % pour ATV61HD22N4 ATV61H moteur: 22 kW/30 hp
    10 % pour ATV71HD22N4 ATV71H moteur: 22 kW/30 hp
    10 % pour ATV71WD22N4 ATV71W moteur: 22 kW/30 hp
    5 % pour ATV61WD22N4 ATV61W moteur: 22 kW/30 hp
    5 % pour ATV61WD22N4C ATV61W moteur: 22 kW/30 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal
    rendement
    98 %
    facteur de puissance
    1 (150 % de courant réseau)
    0,85 (75 % de courant réseau)
    0,99 (100 % de courant réseau)
    raccordement électrique
    bornier, capacité de raccordement: 50 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids du produit
    49 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
    5…40 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /