Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar Process ATV600
Image VW3A4705

VW3A4705

Image VW3A4705
VW3A4705

Altivar - filtre d'entrée CEM - alimentation triphasé - 70A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 507,85 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar
    Fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    Compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV900
    Altivar Process ATV600
    conformité
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 30 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 15 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV650 montage au mur, moteur: 30 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 30 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 15 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV950 montage au mur, moteur: 30 kW, 380…480 V
    Application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    [In] courant nominal
    70 A
    pertes thermiques
    10 W
    Nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 50 mm² AWG 1/0
    longueur maximale du câble moteur
    150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380…480 V
    300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380…480 V
    150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 200…240 V
    300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 200…240 V
    50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 200…240 V
    50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 380…480 V
    maximum earth leakage current
    13,9 mA à 400 V 50 Hz TN
    13,9 mA à 400 V 50 Hz TT
    power supply voltage
    200…240 V
    380…480 V
    Tolérance
    10 %
    robustesse mécanique
    Chocs classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
    Vibrations classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
    Largeur
    100 mm
    Hauteur
    328 mm
    Profondeur
    175 mm
    Poids du produit
    6,1 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20montage côte à côte
    IP21avec le kit VW3A47905
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans réduction de courant)
    50…60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.7 MB
    Date 14/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.7 MB
    Date 09/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV Input EMC Filters & Metal kit IP21 (Version 04)
    Description
    Input EMC Filters: VW3A4701 ...12 Metal kit IP21: VW3A47901 ... 908
    prp.document.label.format pdf
    Taille 657.2 KB
    Date 30/06/16
    Description
    Input EMC Filters: VW3A4701 ...12 Metal kit IP21: VW3A47901 ... 908
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A4705 : VW3A4705_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VW3A4705_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    VW3A4705_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A4705 : VW3A4705_ROHS_DECLARATION
    Description
    VW3A4705_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    VW3A4705_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    100

    328

    175

    1 000

    70

    305

    9

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    3,9

    12,9

    6,9

    39,4

    2,8

    12

    0,35


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Filtre
    (2)
    Variateur


Comparer les produits: /