France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - filtre d'entrée CEM - alimentation triphasé - 160A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    653,19 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Process ATV600
    conformité
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 55 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 30 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 37 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV650 montage au mur, moteur: 55 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 55 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 30 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 37 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV950 montage au mur, moteur: 55 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV340 moteur: 45 kW, 380…480 V
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    emplacement de montage
    Sur le côté du variateur de vitesse
    [In] courant nominal
    160 A
    pertes thermiques
    25 W
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 150 mm² 300 kcmil
    longueur maximale du câble moteur
    150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380…480 V
    300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380…480 V
    150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 200…240 V
    300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 200…240 V
    50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 200…240 V
    50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 380…480 V
    maximum earth leakage current
    13,9 mA à 400 V 50 Hz TN
    13,9 mA à 400 V 50 Hz TT
    power supply voltage
    200…240 V
    380…480 V
    tolérance
    10 %
    robustesse mécanique
    Chocs classe 3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    Vibrations classe 3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    largeur
    130 mm
    hauteur
    395 mm
    profondeur
    240 mm
    poids du produit
    8,5 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20montage côte à côte
    IP21avec le kit VW3A47907
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans réduction de courant)
    50…60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 8.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV Input EMC Filters & Metal kit IP21 (Version 04)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/08/19
    Taille 195.3 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 05/01/17
    Taille 89.9 KB
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 05/01/17
    Taille 371.5 KB
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 799 KB
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    A1

    B1

    Ø

    130

    395

    240

    90

    372

    9

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    A1

    B1

    Ø

    5,1

    15,6

    9,4

    3,5

    14,6

    0,35


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Filtre
    (2)
    Variateur


Comparer les produits: /