France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Machine ATV340
Image VW3A4712

VW3A4712

Image VW3A4712
VW3A4712

Altivar - filtre d'entrée CEM IP20 7A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 006,35 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar Machine ATV340
    conformité
    Variateur de vitesse ATV340 moteur: 18,5 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV340 moteur: 22 kW, 380…480 V
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    emplacement de montage
    Sur le côté du variateur de vitesse
    [In] courant nominal
    70 A
    pertes thermiques
    10 W
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 35 mm² AWG 3
    longueur maximale du câble moteur
    100 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380…480 V
    50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380…480 V
    maximum earth leakage current
    3,98 mA à 400 V 50 Hz TN
    power supply voltage
    380…480 V
    tolérance
    10 %
    robustesse mécanique
    Chocs classe 3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    Vibrations classe 3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    largeur
    100 mm
    hauteur
    330 mm
    profondeur
    180 mm
    poids du produit
    6,1 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20montage côte à côte
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    -10…50 °C (sans réduction de courant)
    50…60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV Input EMC Filters & Metal kit IP21 (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for VW3A4712: additionnal EMC filter - 70 A - IP20 (Version 2.0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 05/01/17
    Taille 89.9 KB
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 05/01/17
    Taille 371.5 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 799 KB
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    100

    328

    175

    1 000

    70

    305

    9

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    3,9

    12,9

    6,9

    39,4

    2,8

    12

    0,35


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Filtre
    (2)
    Variateur


Comparer les produits: /