France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - inductance moteur - 481A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 304,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Inductance moteur
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar Process ATV600
    Altivar 61Q
    Altivar Process ATV900
    Altivar 71Q
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    [In] courant nominal
    481 A
    conformité
    ATV61HC16N4
    ATV61HC22N4
    ATV61HC31Y
    ATV61HC40Y
    ATV61HD90M3X
    ATV61QC20N4
    ATV61QC25N4
    ATV61QC25Y
    ATV61QC31Y
    ATV71HC16N4
    ATV71HC20N4
    ATV71HC25N4
    ATV71HC25Y
    ATV71HC31Y
    ATV71QC16N4
    ATV71QC20N4
    ATV71QC20Y
    ATV71QC25Y
    ATV630 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V
    ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V
    nedded quantity
    3
    raccordement électrique
    Connecteur à étiquette 2 x M12
    Complémentaires
    longueur maximale du câble moteur
    250 m câble blindé 90 kW à 200...240 V
    300 m câble non blindé 90 kW à 200...240 V
    250 m câble blindé 160…220 kW à 380...480 V 1
    300 m câble non blindé 160…220 kW à 380...480 V 1
    150 m câble blindé 250…400 kW à 500...690 V 1
    250 m câble non blindé 250…400 kW à 500...690 V 1
    250 m câble blindé 250…400 kW à 500...690 V 2
    400 m câble non blindé 250…400 kW à 500...690 V 2
    dV/dt
    500 V/µs max à 400 V
    750 V/µs max à 500 V
    1000 V/µs max à 690 V
    pertes thermiques
    530 W
    maximum drive output frequency
    100 Hz
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    poids du produit
    58 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 (avec kits VW3A9612, 613)
    IP00
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 8.0)
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Motor chokes - dv/dt Filters: VW3A5101...108 (Version 02)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vue de face

    L’inductance comprend 3 composants


    Vue de droite


    a

    b

    c

    G

    H

    Ø

    245

    250

    200

    225

    175

    9 x 13

    9,65

    9,84

    7,87

    8,86

    6,89

    0,35 x 0,51


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage

    Montage horizontal


    Montage vertical