France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - inductance moteur - 1188A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3 844,08 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Inductance moteur
    compatibilité de gamme
    Altivar 61Q
    Altivar 61
    Altivar 71Q
    Altivar 71
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    [In] courant nominal
    1188 A
    conformité
    ATV61HC40N4
    ATV71HC40N4
    ATV61HC50N4
    ATV61HC63N4
    ATV61HC80Y
    ATV61QC50N4
    ATV61QC63N4
    ATV61QC63Y
    ATV61QC80Y
    ATV71HC50N4
    ATV71HC63Y
    ATV71QC40N4
    ATV71QC50N4
    ATV71QC50Y
    ATV71QC63Y
    nedded quantity
    3
    raccordement électrique
    Connecteur à étiquette 3 x M12
    Complémentaires
    longueur maximale du câble moteur
    250 m câble blindé 400…630 kW à 380...480 V 1
    300 m câble non blindé 400…630 kW à 380...480 V 1
    150 m câble blindé 630…800 kW à 500...690 V 1
    250 m câble non blindé 630…800 kW à 500...690 V 1
    250 m câble blindé 630…800 kW à 500...690 V 2
    400 m câble non blindé 630…800 kW à 500...690 V 2
    dV/dt
    500 V/µs max à 400 V
    750 V/µs max à 500 V
    1000 V/µs max à 690 V
    pertes thermiques
    682 W
    maximum drive output frequency
    100 Hz
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    poids du produit
    120 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 (avec kits VW3A9612, 613)
    IP00
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Motor chokes - dv/dt Filters: VW3A5101...108 (Version 02)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.