France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar - filtre sinus - 11A - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    869,79 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre sinus
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    [In] courant nominal
    11 A
    pertes thermiques
    50 W à 100 Hz
    conformité
    ATV61H075M3
    ATV61HU15M3
    ATV61HU15N4
    ATV61HU22N4
    ATV61HU30N4
    ATV61HU40N4
    ATV61WU15N4
    ATV61WU15N4C
    ATV61WU22N4
    ATV61WU22N4C
    ATV61WU30N4
    ATV61WU30N4C
    ATV61WU40N4
    ATV61WU40N4C
    ATV71H075M3
    ATV71HU15M3
    ATV71HU15N4
    ATV71HU22N4
    ATV71HU30N4
    ATV71HU40N4
    ATV71PU15N4Z
    ATV71PU22N4Z
    ATV71PU30N4Z
    ATV71PU40N4Z
    ATV71WU15N4
    ATV71WU22N4
    ATV71WU30N4
    ATV71WU40N4
    fréquence de commutation
    4...8 kHz
    fréquence de sortie maximale
    100 Hz
    maximum permissible voltage
    500 V CA
    Complémentaires
    longueur maximale du câble moteur
    300 m 0,75 kW à 400 V
    300 m 1,5 kW à 400 V
    300 m 2,2 kW à 400 V
    600 m 2,2 kW à 400 V
    600 m 3 kW à 400 V
    600 m 4 kW à 400 V
    raccordement électrique
    Bornier 4 mm² / AWG 10, 0,6 N.m
    chute de tension max à charge nominale
    10 %
    courant maximal
    1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
    poids du produit
    8 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    3B1 se conformer à IEC 721-3-3
    3C2 se conformer à IEC 721-3-3
    3S1 se conformer à IEC 721-3-3
    degré de pollution
    2 se conformer à EN 50178
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à IEC 60068-2
    1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    40…50 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
    -10…40 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -40…65 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Sinus filter - VW3A5201...214 (Version 06)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/08/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (2)
    Longueur du câble intégré au filtre sinus

    Dimensions en mm

    a

    b

    c

    G

    H

    Ø

    L (2)

    120

    335

    160

    100

    280

    6,6

    700

    Dimensions en in.

    a

    b

    c

    G

    H

    Ø

    L (2)

    4,72

    13,19

    6,30

    3,94

    11,02

    0,26

    27,56


  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage


    Le filtre sinus dégageant une chaleur importante, il ne doit pas être placé en dessous du variateur.


Comparer les produits: /