France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Process ATV600
Image VW3A5401

VW3A5401

Image VW3A5401
VW3A5401

Altivar - filtre sinus de sortie - 6A - pour variateur de fréquence

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    318,42 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Filtre sinus
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV900
    Altivar Process ATV600
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    Complémentaires
    longueur maximale du câble moteur
    1000 m câble non blindé
    500 m câble blindé
    [In] courant nominal
    6 A
    pertes thermiques
    40 W à 4 kHz
    conformité
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 0,75 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 1,5 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 2,2 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 0,75 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV650 montage au mur, moteur: 0,75 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV650 montage au mur, moteur: 1,5 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV650 montage au mur, moteur: 2,2 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 0,75 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 1,5 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 2,2 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 0,75 kW, 200…240 V
    Variateur de vitesse ATV950 montage au mur, moteur: 0,75 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV950 montage au mur, moteur: 1,5 kW, 380…480 V
    Variateur de vitesse ATV950 montage au mur, moteur: 2,2 kW, 380…480 V
    raccordement électrique
    bornier, capacité de raccordement: 4 mm² / AWG 12
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    fréquence de commutation
    2...8 kHz
    fréquence de sortie maximale
    100 Hz
    chute de tension max à charge nominale
    8 %
    tension admissible
    480 V CA
    courant maximal
    1,2 x courant nominal (durée = 60 s)
    largeur
    210 mm
    hauteur
    455 mm
    profondeur
    210 mm
    poids du produit
    10 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    IP21 (avec le kit VW3A53901)
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution biologique classe 3B1 se conformer à IEC 60721-3-3
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à IEC 60721-3-3
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 61800-5-1
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    température de fonctionnement
    50…60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
    -15…50 °C (sans réduction de courant)
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    robustesse mécanique
    Chocs classe 3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    Vibrations classe 3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 8.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - Output Sinus Filter & Metal kit IP21 (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for VW3A5401: output sinus filter - 6 A - for variable speed drive (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    A1

    B1

    Ø

    210

    445

    210

    160

    351

    7

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    A1

    B1

    Ø

    8,3

    17,5

    8,3

    6,3

    13,8

    0,28


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement


    (1)
    Filtre



  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Variateur
    (2)
    Filtre


Comparer les produits: /