Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image VW3A7005
Ce produit n’est plus fabriqué

VW3A7005

Image VW3A7005
Ce produit n’est plus fabriqué
VW3A7005

MODULE DE FREINAGE

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    type de produit ou de composant
    Unité de freinage réseau
    Compatibilité de gamme
    Altivar 12
    Accessoires associés
    ATV12P037M2
    ATV12H037M3
    ATV12PU22M3
    ATV12H055M2
    ATV12H075F1
    ATV12P037M3
    ATV12H018M3
    ATV12HU22M3
    ATV12H075M2
    ATV12PU15M3
    ATV12P075M3
    ATV12HU15M3
    ATV12H037M2
    ATV12H018F1
    ATV12HU15M2
    ATV12H037F1
    ATV12H075M3
    ATV12P037F1
    ATV12P075M2
    ATV12HU22M2
    ATV12H018M2
    ATV12P055M2
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Complémentaires
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    0,285 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 323.3 KB
    Date 18/03/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.6 KB
    Date 18/03/11
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATV12 Guide d'exploitation (Version 04)
    Description
    logiciel produit V1.4
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 01/07/18
    Description
    logiciel produit V1.4
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /