Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar Process ATV900
Image VW3A7737

VW3A7737

Image VW3A7737
VW3A7737

Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 030,08 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Résistance de freinage
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV900
    conformité
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 110 kW 380...480 V cycle simple
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 132 kW 380...480 V cycle simple
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 160 kW 380...480 V cycle simple
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 30 kW 200...240 V cycle simple
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 37 kW 200...240 V cycle simple
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 45 kW 200...240 V cycle simple
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 30 kW 200...240 V cycle moyen
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 37 kW 200...240 V cycle moyen
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 45 kW 200...240 V cycle moyen
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 310 kW 380...480 V cycle simple 2 par moteur
    braking cycle
    Cycle simple (surcharge importante) <0,8 s freinage avec 150 % couple de freinage pour un 40 s cycle
    Cycle simple (surcharge faible) <0,8 s freinage avec 120 % couple de freinage pour un 40 s cycle
    Cycle moyen (surcharge faible) <4 s freinage avec 135 % couple de freinage pour un 40 s cycle
    Cycle moyen (surcharge importante) <4 s freinage avec 165 % couple de freinage pour un 40 s cycle
    puissance moyenne disponible
    3,2 kW à 50 °C
    Valeur ohmique
    2,5 Ohm
    raccordement électrique
    bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 12 pour thermostat
    M12 fil nu pour variateur
    type de protection
    Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    250 V CA
    Largeur
    540 mm
    Hauteur
    485 mm
    Profondeur
    450 mm
    Poids du produit
    21 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Degré de protection IP
    IP23
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.7 MB
    Date 14/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 273.6 KB
    Date 15/11/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for VW3A7737: braking resistor - 2.5 ohms - 3.2 kW - IP23 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for VW3A7737: braking resistor - 2.5 ohms - 3.2 kW - IP23 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A7737 : Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23
    Description
    Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A7737 : Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23
    Description
    Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Altivar - résistance de freinage - 2,5ohms - 3,2kW - IP23
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vue côté droit et de face


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    A1

    C1

    A2

    C2

    330

    485

    485

    310

    380

    450

    540

    9 x 12

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    A1

    C1

    A2

    C2

    12,99

    19,09

    19,09

    12,20

    14,96

    17,71

    21,26

    0,35 x 0,47


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagements



  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé
    1 Résistance de freinage


    A1 :
    Variateur ou unité de freinage externe
    A2 :
    Résistance de freinage
    PA, PB :
    Bus DC
    T1, T2 :
    Interrupteur de contrôle de température

    2 résistances de freinage


    A1 :
    Variateur ou unité de freinage externe
    A2 :
    Résistance de freinage
    PA, PB :
    Bus DC
    T1, T2 :
    Interrupteur de contrôle de température


Comparer les produits: /