France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar Process ATV900
Image VW3A7756

VW3A7756

Image VW3A7756
VW3A7756

Altivar - résistance de freinage - 5ohms - 32kW - IP23

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5 665,32 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Résistance de freinage
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Process ATV900
    conformité
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 75 kW 380...480 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 110 kW 380...480 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 132 kW 380...480 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 160 kW 380...480 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 22 kW 200...240 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 30 kW 200...240 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 37 kW 200...240 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 45 kW 200...240 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 75 kW 380...480 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV340 55 kW 380...480 V cycle sévère
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 220 kW 380...480 V cycle moyen 3 par moteur
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 250 kW 380...480 V cycle moyen 3 par moteur
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 310 kW 380...480 V cycle moyen 4 par moteur
    braking cycle
    Cycle sévère (surcharge importante) <54 s freinage avec 100 % couple de freinage pour un 120 s cycle
    Cycle sévère (surcharge importante) <6 s freinage avec 165 % couple de freinage pour un 120 s cycle
    puissance moyenne disponible
    32 kW à 50 °C
    valeur ohmique
    5 Ohm
    raccordement électrique
    bornier, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 12 pour thermostat
    M12 fil nu pour variateur
    type de protection
    Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    250 V CA
    largeur
    540 mm
    hauteur
    1285 mm
    profondeur
    1060 mm
    poids du produit
    126 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    degré de protection IP
    IP23
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - Braking Resistors: VW3A7730...757 (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for VW3A7756: braking resistor - 5 ohms - 32 kW - IP23 (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 05/01/17
    Taille 89.9 KB
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 05/01/17
    Taille 371.5 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 799 KB
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vue côté droit et de face


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    A1

    C1

    A2

    C2

    940

    1 285

    485

    920

    380

    1 060

    540

    9 x 12

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    A1

    C1

    A2

    C2

    37,00

    50,59

    19,09

    36,22

    14,96

    41,73

    21,26

    0,35 x 0,47


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagements



  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé
    1 Résistance de freinage


    A1 :
    Variateur ou unité de freinage externe
    A2 :
    Résistance de freinage
    PA, PB :
    Bus DC
    T1, T2 :
    Interrupteur de contrôle de température

    2 résistances de freinage


    A1 :
    Variateur ou unité de freinage externe
    A2 :
    Résistance de freinage
    PA, PB :
    Bus DC
    T1, T2 :
    Interrupteur de contrôle de température


Comparer les produits: /