France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Image VW3A7802

VW3A7802

Image VW3A7802
VW3A7802

Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 5,6kW - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 559,11 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    type de produit ou de composant
    Résistance de levage ATV71
    compatibilité de gamme
    Altivar 71
    conformité
    ATV71HU30N4
    ATV71HU30Y
    ATV71HU40N4
    ATV71HU40Y
    ATV71HU55Y
    ATV71PU40N4Z
    ATV71WU40N4
    ATV71HU15M3
    ATV71HU22S6X
    ATV71HU30S6X
    ATV71HU40S6X
    ATV71HU55N4
    ATV71HU55S6X
    ATV71HU75S6X
    ATV71PU55N4Z
    ATV71WU55N4
    ATV71PU30N4Z
    ATV71WU30N4
    puissance moyenne disponible
    5,6 kW à 50 °C
    valeur ohmique
    60 Ohm
    Complémentaires
    raccordement électrique
    M10 fil nu
    type de protection
    Protection thermique via un relais de surcharge thermique
    poids du produit
    21 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…75 °C
    degré de protection IP
    IP23
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Hoist resistors VW3 A7 801 to 818 (Version 04)
    Date 31/03/09
    Taille 1.9 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /