Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Altivar 12
Image VW3A9804

VW3A9804

Image VW3A9804
VW3A9804

Altivar - platine pour montage sur rail DIN symétrique - pour ATV12/ATV312

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 71,97 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Platine de montage
    conformité
    ATV12H018F1
    ATV12H018M2
    ATV12H018M3
    ATV12H037F1
    ATV12H037M2
    ATV12H037M3
    ATV12H055M2
    ATV12H075M2
    ATV12H075M3
    ATV12HU15M2
    ATV312H018M2
    ATV312H018M3
    ATV312H037M2
    ATV312H037M3
    ATV312H055M2
    ATV312H075M2
    ATV312H075M3
    Variateur de vitesse ATV320…C à 0,18 kW, 200…240 V, monophasé
    Variateur de vitesse ATV320…C à 0,37 kW, 200…240 V, monophasé
    Variateur de vitesse ATV320…C à 0,55 kW, 200…240 V, monophasé
    Variateur de vitesse ATV320…C à 0,75 kW, 200…240 V, monophasé
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Variateur de vitesse
    Compatibilité de gamme
    Altivar 312 Solar
    Altivar 12
    Altivar 312
    Altivar Machine ATV320
    Complémentaires
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    318 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    23 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,4 cm
    Type d'emballage 2
    S06
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    28,55 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    73,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    60 cm
    Longueur de l'emballage 2
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.5 MB
    Date 22/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11 MB
    Date 13/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.3 MB
    Date 01/05/11
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 817.7 KB
    Date 10/04/09
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A9804 : VW3A9804_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VW3A9804_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    VW3A9804_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3A9804 : VW3A9804_ROHS_DECLARATION
    Description
    VW3A9804_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    VW3A9804_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions