Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Altivar 61 Plus-LH Low Harmonic (remplacé par Altivar Process ATV600)
Image VW3AE0832
Ce produit n’est plus fabriqué

VW3AE0832

Image VW3AE0832
Ce produit n’est plus fabriqué
VW3AE0832

PLINTHE 1200/1200/400

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar 71 Plus-LH
    Altivar 61 Plus-LH
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires pour coffret
    Fonction produit
    Plinthe
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Socle de 200 mm
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Boîtier vertical Altivar avec flux d'air séparés ou version compacte
    Complémentaires
    Poids du produit
    43 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /