France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ENCLOSURE HEATING 800 W

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Altivar Process ATV900
    Altivar Process ATV600
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    type d'accessoire / élément séparé
    Chauffeur de boîtier
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Entraînement compact
    conditions d’utilisation
    Ne peut être commandé seul, uniquement en combinaison avec un coffret standard
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    1 chauffage de l'enveloppe
    1 thermostat
    1 disjoncteur 6 A
    conformité
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 355 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 400 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 450 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 500 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 560 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 630 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 710 kW
    Variateur de vitesse ATV680 moteur à 800 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 355 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 400 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 450 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 500 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 560 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 630 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 710 kW
    Variateur de vitesse ATV980 moteur à 800 kW
    poids
    3 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 7.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 8.0)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV980 Handbook (Version 1.1)
    Date 15/03/19
    Taille 8.8 MB
    ATV990 Handbook (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 11 MB
    ATV960 Handbook (Version 1.1)
    Date 15/03/19
    Taille 8.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.