France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

DIGITAL ENCODER INTERFACE MODULE 5/12V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Interface codeur digital
    conditions d’utilisation
    Ne peut être commandé seul, uniquement en combinaison avec un coffret standard
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV900
    type de codeur
    EnDat 2.2
    A/B/I incrémental XCC1 type R
    A/B/I incrémental XCC1 type X
    Codeur absolu SSI XCC2 type SG
    Codeur absolu SSI XCC3 type SB
    [Us] tension d'alimentation
    5 V CC (limites de tension: 4,75…5,25 V)
    12 V CC (limites de tension: 11,4…12,6 V)
    24 V CC (limites de tension: 22,8…25,2 V)
    Complémentaires
    courant d'alimentation maximal
    0,25 A à 5 V CC
    0,1 A à 12 V CC
    0,05 A à 24 V CC
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Protection contre les courts-circuits
    distance maximale entre les appareils
    100 m (A/B/I)
    50 m (SSI)
    100 m (SSI)à 300 kHz
    50 m (EnDat 2.2)
    100 m (EnDat 2.2)avec compensation du délai de propagation
    fréquence de fonctionnement maximale
    1000 kHz
    signal d'entrée
    Data+, Data- (EnDat 2.2)
    Data+, Data- (SSI)
    Temp+, Temp-
    A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I)
    impédance d'entrée
    121 Ohm
    interface physique
    Clock+, Clock- (SSI)
    Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
    type de connecteur
    1 bornier femelle Sub-D 15 haute densité
    poids du produit
    0,15 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 7.0)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV990 Handbook (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 11 MB
    ATV960 Handbook (Version 1.1)
    Date 15/03/19
    Taille 8.8 MB
    ATV980 Handbook (Version 1.1)
    Date 15/03/19
    Taille 8.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.