France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ANALOG ENCODER INTERFACE MODULE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Interface codeur analogique
    conditions d’utilisation
    Ne peut être commandé seul, uniquement en combinaison avec un coffret standard
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV900
    type de codeur
    SinCos Hiperface
    1 Vpp
    [Us] tension d'alimentation
    5 V CC (limites de tension: 4,75…5,25 V)
    12 V CC (limites de tension: 11,4…12,6 V)
    24 V CC (limites de tension: 22,8…25,2 V)
    Complémentaires
    courant d'alimentation maximal
    0,25 A à 5 V CC
    0,1 A à 12 V CC
    0,05 A à 24 V CC
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    Protection contre les surcharges
    distance maximale entre les appareils
    100 m
    fréquence de fonctionnement maximale
    100 kHz
    signal d'entrée
    Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
    interface physique
    Data+, Data-
    type de connecteur
    1 SUB-D 9 femelle
    poids du produit
    0,15 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Version 7.0)
    Catalogue : Variateurs de vitesse Altivar Process ATV900 - Version française 2019/03 (PDF) (Version 7.0)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV980 Handbook (Version 1.1)
    Date 15/03/19
    Taille 8.8 MB
    ATV960 Handbook (Version 1.1)
    Date 15/03/19
    Taille 8.8 MB
    ATV990 Handbook (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 11 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.