Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium ILA, ILE, ILS
Image VW3L30010R150

VW3L30010R150

Green premium brand logo
Image VW3L30010R150
VW3L30010R150
Green premium brand logo

Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 275,53 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Moteur Lexium intégré
    Fonction produit
    Câble pour la fonction de sécurité STO pour connecteur industriel
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Pour les variateurs avec connecteurs industriel pour le safe torque off
    Longueur de câble
    15 m
    Complémentaires
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle M8, 4 broches
    Poids du produit
    1,5 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,5 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    10 cm
    Largeur de l'emballage 1
    30 cm
    Longueur de l'emballage 1
    30 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3L30010R150 : Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    Description
    Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3L30010R150 : Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    Description
    Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3L30010R150 : Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    Description
    Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Lexium - Lxm acc-cable, sto, 15m
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 91.4 KB
    Date 01/05/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 348.1 KB
    Date 01/05/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.