Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image VW3M3501

VW3M3501

Green premium brand logo
Image VW3M3501
VW3M3501
Green premium brand logo

Lexium - module de sécurité eSM - 24V CC - pour servo variateurs

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 323,62 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Lexium 32
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Option de communication
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Carte de sécurité eSM
    Fonction produit
    Carte de sécurité eSM
    Accessoires associés
    Lexium 32
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Servo variateur
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC, limites de tension: 19…30 V
    nombre d'entrées numériques
    11
    Complémentaires
    nombre sorties TOR
    7
    Tension état 0 garanti
    <= 5 V
    Tension état 1 garanti
    >= 15 V
    protection inversion de polarité
    Oui en entrée
    protection court-circuit
    Oui en sortie
    fonction de sécurité
    SOS (safe operating stop)
    SLS (safe limited speed)
    SS1 (safe stop 1)
    STO (suppression sûre du couple)
    SS2 (safe stop 2)
    niveau de sécurité
    SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508
    SILCL 3 se conformer à EN/IEC 62061
    PL = e se conformer à ISO 13849-1
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 61508
    ISO 13849-1
    EN/IEC 62061
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 20/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 20/12/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 02/09/17
    Description
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M3501 : MODULE DE SECURITE ESM
    Description
    MODULE DE SECURITE ESM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MODULE DE SECURITE ESM
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M3501 : MODULE DE SECURITE ESM
    Description
    MODULE DE SECURITE ESM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MODULE DE SECURITE ESM
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M3501 : MODULE DE SECURITE ESM
    Description
    MODULE DE SECURITE ESM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MODULE DE SECURITE ESM
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 101.2 KB
    Date 01/07/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/07/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /