Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Lexium 32 & motors BSH/BMH
Image VW3M5101R50

VW3M5101R50

Green premium brand logo
Image VW3M5101R50
VW3M5101R50
Green premium brand logo

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 115,29 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Câble de puissance
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Cordon puissance pré câblé
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    compatibilité produit
    Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm)
    Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm)
    Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm)
    Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm)
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Entre servo moteur et servo variateur
    Compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 32
    Lexium 15
    Longueur de câble
    5 m
    Composition du câble
    4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur
    Extrémité libre pour côté servo variateur
    Poids du produit
    1,21 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,242 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,700 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,700 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.1 MB
    Date 18/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 18/06/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 01/09/17
    Description
    Ce manuel décrit les propriétés techniques, l'installation, la mise en service et la maintenance, le fonctionnement et la maintenance du servo variateur Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/07/07
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 02/09/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M5101R50 : VW3M5101R50_REACH_DECLARATION
    Description
    VW3M5101R50_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    VW3M5101R50_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M5101R50 : VW3M5101R50_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VW3M5101R50_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    VW3M5101R50_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VW3M5101R50 : VW3M5101R50_ROHS_DECLARATION
    Description
    VW3M5101R50_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    VW3M5101R50_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 91.4 KB
    Date 01/05/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 348.1 KB
    Date 01/05/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.