Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VZ1

VZ1

Green premium brand logo
Image VZ1
VZ1
Green premium brand logo

TeSys Vario - pôle principal 32A - pour V1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 15,71 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    VZ
    Fonction produit
    Pôle supplémentaire
    niveau de performance
    Hautes performances
    Description des pôles
    1P
    Description des contacts
    1 "F"
    Accessoires associés
    V1
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Gauche
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    25 A
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle AC-21
    30000 cycle DC-1 à 5
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Hauteur
    74 mm
    Largeur
    16 mm
    Profondeur
    35 mm
    Poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    robustesse mécanique
    Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6
    Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français10
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.9 MB
    Date 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 10/04/06
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 15/08/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 421.5 KB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    189.7 KB
    pdf
    231.8 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.7 KB
    Date 29/08/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ1 : VZ1_REACH_DECLARATION
    Description
    VZ1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    VZ1_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ1 : VZ1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VZ1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    VZ1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ1 : VZ1_ROHS_DECLARATION
    Description
    VZ1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    VZ1_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 21/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.