France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altivar 312
Image VZ1L004M010

VZ1L004M010

Image VZ1L004M010
VZ1L004M010

Altivar - inductance de ligne - 10mH - 4A - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    170,13 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Inductances de ligne
    conformité
    ATV312H018M2 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV312H037M2 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV31C018M2 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV31C037M2 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV32H018M2 - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV32H037M2 - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 0,18 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    Variateur de vitesse ATV320 moteur: 0,37 kW 200...240 V - monophasé - inductances de ligne - 1 par moteur
    number of phases
    Monophasé
    compatibilité de gamme
    Altivar 32
    Altivar 31C
    Altivar Machine ATV320
    Altivar 312 Solar
    Altivar 312
    fonction de l’appareil
    Réduction des harmoniques de courant
    valeur d'inductance
    10 mH
    [In] courant nominal
    4 A
    pertes thermiques
    17 W
    Complémentaires
    power supply frequency
    50...60 Hz
    chute de tension max à charge nominale
    5 %
    poids du produit
    0,63 kg
    largeur
    60 mm
    hauteur
    100 mm
    profondeur
    80 mm
    Environnement
    normes
    CEI 60076 (avec HD398)
    EN 50178
    VDE 0160 niveau 1
    degré de protection IP
    Inductance: IP00
    Bornes: IP20
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 32 (Version 4.0)
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Version 7.0)
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Version 4.0)
    Variateur Altivar Machine ATV320 - Catalogue Septembre 2017 (Version 7.0)
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - Line choke 1 phase : VZ1L004M010, 007UM50, 018UM20 (Version 03)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variable speed drives ATV 312 (Version 3.0)
    Date 01/05/11
    Taille 67.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    a

    b

    c

    G

    H

    Ø

    60

    100

    80

    50

    44

    4

    Dimensions en pouces

    2,36

    3,94

    3,15

    1,97

    1,73

    0,16


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Inductance de ligne
    (2)
    Variateur


Comparer les produits: /