Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VZ20

VZ20

Green premium brand logo
Image VZ20
VZ20
Green premium brand logo

TeSys Vario - bloc de contacts - 2F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 16,65 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    VZ
    Fonction produit
    Bloc de contact auxiliaire
    niveau de performance
    Hautes performances
    Description des contacts
    1 "F" + 1 "F"
    Accessoires associés
    V3
    V01
    V2
    V0
    V6
    V4
    V1
    V5
    V02
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Emplacement de montage
    Droite
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle DC-11
    100000 cycle AC-15
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Hauteur
    65 mm
    Largeur
    20 mm
    Profondeur
    48,5 mm
    Poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-5
    Certifications du produit
    GL
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français13
    • anglais10
    • allemand6
    • chinois6
    • espagnol6
    • italien6
    • kazakh6
    • portugais6
    • russe6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - chapitre B3 - Interrupteurs-sectionneurs Vario mini-Vario (Version 4.0)
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Description
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 15/05/19
    Description
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.9 MB
    Date 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 952.1 KB
    Date 01/08/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 10/04/06
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293 KB
    Date 11/09/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys VARIO - auxiliary contact block (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    451.1 KB
    pdf
    356.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 807.7 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    451.1 KB
    pdf
    356.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.4 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ20 : contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    Description
    contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ20 : contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    Description
    contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZ20 : contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    Description
    contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    contacteur CONTACTS AUX. F plus F
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 21/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.