Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys Mini-Vario et TeSys Vario
Image VZN06

VZN06

Green premium brand logo
Image VZN06
VZN06
Green premium brand logo

TeSys Mini-Vario - bloc de contact auxiliaire à coupure précoce - 1O

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,12 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    VZN
    Fonction produit
    Bloc de contact auxiliaire
    niveau de performance
    Standard
    Description des contacts
    1 "O"
    opération du contact
    Coupure précoce
    Accessoires associés
    VN12
    VN20
    Emplacement de montage
    Gauche
    Droite
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    TeSys TeSys VARIO VCFN interrupteur-sectionneur
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    4 A
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    30000 cycle DC-11
    50000 cycle AC-21
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Hauteur
    45,5 mm
    Largeur
    12 mm
    Profondeur
    39 mm
    Poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-5
    Certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    traitement de protection
    TC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    20 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    40
    Poids de l'emballage 2
    1,12 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français12
    • anglais9
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    • kazakh5
    • portugais5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - chapitre B3 - Interrupteurs-sectionneurs Vario mini-Vario (Version 4.0)
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 15/05/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 952.1 KB
    Date 01/08/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 10/04/06
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AUXILIARY CONTACT NO (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    279.3 KB
    pdf
    211.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 490.4 KB
    Date 29/10/18
    Fichiers dans le document
    stp
    279.3 KB
    pdf
    211.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.7 KB
    Date 25/02/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZN06 : VZN06_REACH_DECLARATION
    Description
    VZN06_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VZN06_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZN06 : VZN06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    VZN06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VZN06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VZN06 : VZN06_ROHS_DECLARATION
    Description
    VZN06_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    VZN06_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 21/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.