France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAC
Image XACA02

XACA02

Image XACA02
XACA02

Harmony XACA - boîte pendante vide - 2 perçages verticaux

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    51,40 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    fonction produit
    Poste de commande pendant
    Nom de l'appareil
    XACA
    Complémentaires
    type de station de contrôle
    Double isolation
    matière du coffret
    Polypropylène
    type de circuit
    Télécommande
    type de coffret
    Coffret vide
    nombre de trous
    2 trous
    couleur station de contrôle
    Jaune
    entrée de câble
    Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 8…26 mm
    protection
    Sans
    centre découpe opérateur vertical
    30 mm
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-32
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    GOST
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    poids du produit
    0,44 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Version 1.0)
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 04/06/14
    Taille 88.7 KB
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 10/04/19
    Taille 2.2 MB
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 16/06/14
    Taille 102 KB
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA... Pendant control station 2 to 12 buttons (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAC A...H7 pendant stations, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA empty pendant control station enclosures, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /