France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAC
Image XACA2154

XACA2154

Image XACA2154
XACA2154

Harmony XACA Pistol grip - boîte pendante - 2 poussoirs cap. 1 arrêt d'urgence

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    91,38 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    fonction produit
    Poste de commande pendant
    Nom de l'appareil
    Poignée XACA
    Complémentaires
    type de station de contrôle
    Double isolation
    matière du coffret
    Polypropylène
    type de commande
    Intuitif
    type de circuit
    Télécommande
    type de coffret
    Complet, prêt à utiliser
    application de la boîte pendante
    Contrôle du moteur de levage à une vitesse
    composition de poste de commande
    2 boutons-poussoirs avec capot de protection + 1 bouton d'arrêt d'urgence
    type de bouton de commande
    Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Ø 30 mm 1 "O" à verrouillage brusque
    Premier bouton-poussoir 1 "O" + 1 "F" raise, slow
    Deuxième bouton-poussoir 1 "O" + 1 "F" lower, slow
    compatibilité produit
    ZB2BE102 pour arrêt d'urgence
    ZB2BE102 + ZB2BE101 pour toutes les instructions
    verrouillage mécanique
    Avec interverrouillage mécanique
    couleur station de contrôle
    Jaune
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
    normes
    EN/ISO 13850: 2006
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-32
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    entrée de câble
    Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 7…15 mm
    désignation code des contacts
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    force d'actionnement
    13…15 N
    protection contre les courts-circuits
    10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
    puissance assignée d'emploi en W
    40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    description des bornes ISO n°2
    (11-12)NC
    identification connecteurs
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    poids du produit
    0,34 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • kazakh
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAC A... Pendant control stations, Instruction Sheet (Version 08)
    XAC A... Pendant control stations with intuitive operation (Pistol Grip), Instruction Sheet (Version 04)
    XACA... Pendant control stations. Double insulated with intuitive operation "Pistol grip (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Version 1.0)
    CCC Certificate - XACA, PBXP Pendant Control Station (Version 1.0)
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 04/06/14
    Taille 88.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA... Pendant control stations Pistol grip (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /