France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAC
Image XACA871

XACA871

Image XACA871
XACA871

Harmony XACA - boîte pendante - 8 poussoirs

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    124,53 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    fonction produit
    Poste de commande pendant
    Nom de l'appareil
    XACA
    Complémentaires
    type de station de contrôle
    Double isolation
    matière du coffret
    Polypropylène
    type de circuit
    Télécommande
    type de coffret
    Complet, prêt à utiliser
    application de la boîte pendante
    Contrôle du moteur de levage à une vitesse
    composition de poste de commande
    8 boutons-poussoirs
    type de bouton de commande
    Premier bouton-poussoir 1 "F" raise, slow
    Deuxième bouton-poussoir 1 "F" lower, slow
    Quatrième bouton-poussoir 1 "F" left, slow
    Troisième bouton-poussoir 1 "F" right, slow
    Cinquième bouton-poussoir 1 "F" en avant lentement
    Sixième bouton-poussoir 1 "F" arrière, lent
    Huitième bouton-poussoir 1 "O" O
    Septième bouton-poussoir 1 "F" I
    compatibilité produit
    ZB2BE101 pour toutes les instructions (sauf huitième)
    ZB2BE102 pour huitième instruction
    verrouillage mécanique
    Avec interverrouillage mécanique entre paires
    couleur station de contrôle
    Jaune
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² avec embout
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-32
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    GOST
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    entrée de câble
    Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 8…26 mm
    désignation code des contacts
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3)
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    force d'actionnement
    10 N bouton-poussoir
    8 N huitième bouton-poussoir
    protection contre les courts-circuits
    10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
    puissance assignée d'emploi en W
    40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    description des bornes ISO n°2
    (11-12)NC
    identification connecteurs
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    poids du produit
    0,94 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • kazakh
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAC A... Pendant control stations, Instruction Sheet (Version 08)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 04/06/14
    Taille 88.7 KB
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Version 1.0)
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 10/04/19
    Taille 2.2 MB
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 16/06/14
    Taille 102 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA... Pendant control station 2 to 12 buttons (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA empty pendant control station enclosures, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /