France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAC
Image XACB041

XACB041

Image XACB041
XACB041

Harmony XACB - boîte pendante vide - 4 perçages+1 en bout

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    94,25 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    fonction produit
    Poste de commande pendant
    Nom de l'appareil
    XACB
    Complémentaires
    type de station de contrôle
    Double isolation
    matière du coffret
    Polyester renforcé verre
    type de circuit
    Télécommande
    Circuit de puissance
    type de coffret
    Coffret vide
    nombre de trous
    4 trous
    couleur station de contrôle
    Jaune
    entrée de câble
    Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 10…22 mm
    protection
    Sans
    centre découpe opérateur vertical
    40 mm
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CSA type 4
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    poids du produit
    1 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • kazakh
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACB... / XACM... Pendant control station, mounting with components (Version 08)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Version 1.0)
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Version 1.0)
    CCC Certificate- XACB XESD XACS (Version 1.0)
    Date 23/05/19
    Taille 2.4 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /