Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XALD, XALK
Image XALD111

XALD111

Green premium brand logo
Image XALD111
XALD111
Green premium brand logo

Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 01 avril 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 27,16 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XALD
    Fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALD
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Application de la boîte pendante
    Fonction d'arrêt
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Gris foncé (RAL 7016)
    Matière
    Polycarbonate
    Profil du dispositif de commande
    1 bouton-poussoir encastré
    Description des opérateurs
    "ARRET" rouge 1 NC
    composition de la boite de commande
    1 bouton-poussoir encastré, rouge 1 "O" ARRET marquage
    emplacement repérage
    Marquage sur porte-étiquettes
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    Entrée de câble
    1 masque pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
    Poids du produit
    0,157 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    3,5 N état électrique modifié par "O"
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.4 KB
    Date 01/06/07
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.7 KB
    Date 11/03/08
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 456.9 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD111 : Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    Description
    Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD111 : Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    Description
    Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD111 : Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    Description
    Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony boite - 1 bouton poussoir rouge affleurant Ø22 - 1F - Arret
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.5 MB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.4 MB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
    (2)
    Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

    Boîtes équipées avec :

    c (mm)

    c (pouces)

    Bouton-poussoir affleurant

    62

    2,44

    Voyant lumineux

    64

    2,52

    Bouton-poussoir lumineux

    65,5

    2,58

    Bouton-poussoir dépassant

    66

    2,60

    Bouton tournant

    80

    3,15

    Bouton-poussoir « coup de poing »

    91,5

    3,58

    Bouton-poussoir d'arrêt d’urgence « coup de poing » à accrochage

    115

    4,53

    Bouton à serrure

    105,5

    4,15