Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XALD, XALK
Image XALD144E

XALD144E

Green premium brand logo
Image XALD144E
XALD144E
Green premium brand logo

Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 51,19 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XALD
    Fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALD
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Application de la boîte pendante
    Fonction de démarrage/arrêt
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Gris foncé (RAL 7016)
    Matière
    Polycarbonate
    Profil du dispositif de commande
    1 sélecteur à clé
    Description des opérateurs
    Interrupteur à clé "O-I" 1 "F" + 1 "O"
    composition de la boite de commande
    1 bouton-tournant à clé 1 "O" + 1 "F" O-I marquage
    emplacement repérage
    Marquage sur porte-étiquettes
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    Entrée de câble
    2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
    Poids du produit
    0,196 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Positions de l'unité de commande
    2 positions
    Numéro de clé
    455
    Position de retrait de la clé
    À gauche
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Valeur du couple
    0,14 N.m état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD... / XALK... Boîte à boutons harmony (Version 01)
    Description
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.4 KB
    Date 01/06/07
    Description
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.7 KB
    Date 11/03/08
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 456.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD144E : Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    Description
    Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD144E : Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    Description
    Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD144E : Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    Description
    Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony boite - 1 bouton tournant Ø22 à clé - 1F+1O
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.5 MB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.4 MB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
    (2)
    Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

    Boîtes équipées avec :

    c (mm)

    c (pouces)

    Bouton-poussoir affleurant

    62

    2,44

    Voyant lumineux

    64

    2,52

    Bouton-poussoir lumineux

    65,5

    2,58

    Bouton-poussoir dépassant

    66

    2,60

    Bouton tournant

    80

    3,15

    Bouton-poussoir « coup de poing »

    91,5

    3,58

    Bouton-poussoir d'arrêt d’urgence « coup de poing » à accrochage

    115

    4,53

    Bouton à serrure

    105,5

    4,15