Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XALD, XALK
Image XALD361B4
Ce produit n’est plus fabriqué

XALD361B4

Green premium brand logo
Image XALD361B4
Ce produit n’est plus fabriqué
XALD361B4
Green premium brand logo

Harmony - Boite 2 boutons + voyant

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 66,74 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 8 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XALD
    Fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALD
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Application de la boîte pendante
    Fonction de démarrage/arrêt
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Gris foncé (RAL 7016)
    Matière
    Polycarbonate
    Profil du dispositif de commande
    2 boutons affleurants - 1 témoin central
    composition de la boite de commande
    1 voyant
    1 bouton-poussoir encastré, vert 1 "F"
    1 bouton-poussoir encastré, rouge 1 "O"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Source lumineuse
    DEL integral
    Couleur de la source lumineuse
    Rouge
    Complémentaires
    Entrée de câble
    2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
    Poids du produit
    0,261 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    3,5 N état électrique modifié par "O"
    3,8 N état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    5000000 cycle
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6), 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8), 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Type de signalisation
    Fixe
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V CC
    21,6…26,4 V CA
    Consommation électrique
    18 mA
    Durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    261 g
    Hauteur de l'emballage 1
    13,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,3 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais6
    • kazakh1
    • russe1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.4 KB
    Date 01/06/07
    XALD/K Harmony control station (Version A01)
    Fichiers dans le document
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 13/10/03
    Fichiers dans le document
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.7 KB
    Date 11/03/08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD361B4 : Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    Description
    Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD361B4 : Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    Description
    Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD361B4 : Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    Description
    Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Harmony - Boite 2 boutons + voyant
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.5 MB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.4 MB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.